ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - cavo unipolare in silicone con calza in fibra di vetro per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C

Isolamento con calza in fibra di vetro

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperatura

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL con calza in fibra di vetro
0065102
0.52.54,811
0065103
0.752.87,214
0065104
1.02.99,617
0065105
1.53.214,423
0065106
2.53.82436
0065107
4.04.63854
0065108
6.05.45880
0065109
10.07.696133
0065110
16.08.4154198
0065111
25.010.2240301
0065112
35.011.3336401
0065113
50.013.4480567
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.

Applicazione

  • Ideale per applicazioni in settori con elevate temperature ambiente in cui i materiali dell'isolamento sono messi a dura prova e resi fragili in tempi brevi
  • Applicazioni
    - Costruzione di quadri elettrici
    - Costruzione di apparecchi e macchinari
    - Industria dei motori elettrici
    - Solarium e saune
    - Impianti termali e di riscaldamento
    - Impianti di illuminazione
    - Ventilazione industriale
    - Impianti di climatizzazione
    - Costruzione di forni
    - Lavorazione della plastica
    - Produzione di generatori e trasformatori
  • ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ è adatto per il collegamento di sensori elettrici in tubazione per i moderni sistemi di acqua calda dei pannelli solari

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in silicone
  • Calza in fibra di vetro
  • Bianco, con calza in fibra di vetro

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro conduttore
    Curvatura alle estremità del conduttore:
    3 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • Version SiF/GL / SiZ:
    U0/U 300/500 V
    Version FZLSi:
    10 kV

Tensione di prova

  • Versione SiF/GL / SiZ:
    2000 V
    Versione FZLSi:
    20 kV

Campo di temperatura

  • da -50 °C a +180 °C
    (è necessaria un'adeguata ventilazione)
  • Per brevi periodi di tempo: +200°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.