ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

Conduttore con range esteso di temperatura

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C

  • Conduttore flessibile in rame stagnato
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperatura

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Core colourPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
0047000
0.251.9giallo/verde2,45,4
0047001
0.251.9nero2,45,4
0047002
0.251.9blu2,45,4
0047003
0.251.9marrone2,45,4
0047005
0.251.9giallo2,45,4
0047006
0.251.9verde2,45,4
0047007
0.251.9viola2,45,4
0047008
0.251.9rosa2,45,4
0047009
0.251.9arancione2,45,4
0047104
0.251.9rosso2,45,4
0047105
0.251.9bianco2,45,4
0047106
0.251.9grigio2,45,4
0048000
0.52.1giallo/verde4,89
0048001
0.52.1nero4,89
0048002
0.52.1blu4,89
0048003
0.52.1marrone4,89
0048005
0.52.1giallo4,89
0048006
0.52.1verde4,89
0048007
0.52.1viola4,89
0048008
0.52.1rosa4,89
0048009
0.52.1arancione4,89
0048104
0.52.1rosso4,89
0048105
0.52.1bianco4,89
0048106
0.52.1grigio4,89
0049000
0.752.4giallo/verde7,212
0049001
0.752.4nero7,212
0049002
0.752.4blu7,212
0049003
0.752.4marrone7,212
0049005
0.752.4giallo7,212
0049006
0.752.4verde7,212
0049007
0.752.4viola7,212
0049008
0.752.4rosa7,212
0049009
0.752.4arancione7,212
0049104
0.752.4rosso7,212
0049105
0.752.4bianco7,212
0049106
0.752.4grigio7,212
0050000
1.02.5giallo/verde9,615
0050001
1.02.5nero9,615
0050002
1.02.5blu9,615
0050003
1.02.5marrone9,615
0050005
1.02.5giallo9,615
0050006
1.02.5verde9,615
0050007
1.02.5viola9,615
0050008
1.02.5rosa9,615
0050009
1.02.5arancione9,615
0050104
1.02.5rosso9,615
0050105
1.02.5bianco9,615
0050106
1.02.5grigio9,615
0051000
1.52.8giallo/verde14,420
0051001
1.52.8nero14,420
0051002
1.52.8blu14,420
0051003
1.52.8marrone14,420
0051005
1.52.8giallo14,420
0051006
1.52.8verde14,420
0051007
1.52.8viola14,420
0051008
1.52.8rosa14,420
0051009
1.52.8arancione14,420
0051104
1.52.8rosso14,420
0051105
1.52.8bianco14,420
0051106
1.52.8grigio14,420
0052000
2.53.4giallo/verde2432
0052001
2.53.4nero2432
0052002
2.53.4blu2432
0052003
2.53.4marrone2432
0052005
2.53.4giallo2432
0052006
2.53.4verde2432
0052007
2.53.4viola2432
0052104
2.53.4rosso2432
0052105
2.53.4bianco2432
0052106
2.53.4grigio2432
0053000
4.04.2giallo/verde3850
0053001
4.04.2nero3850
0053002
4.04.2blu3850
0053003
4.04.2marrone3850
0053005
4.04.2giallo3850
0053006
4.04.2verde3850
0053009
4.04.2arancione3850
0053104
4.04.2rosso3850
0053105
4.04.2bianco3850
0053106
4.04.2grigio3850
0054000
6.05giallo/verde5873
0054001
6.05nero5873
0054002
6.05blu5873
0054003
6.05marrone5873
0054005
6.05giallo5873
0054006
6.05verde5873
0054104
6.05rosso5873
0054105
6.05bianco5873
0054106
6.05grigio5873
0055000
10.06.6giallo/verde96118
0055001
10.06.6nero96118
0055002
10.06.6blu96118
0055003
10.06.6marrone96118
0055009
10.06.6arancione96118
0055104
10.06.6rosso96118
0055105
10.06.6bianco96118
0055106
10.06.6grigio96118
0056000
16.07.4giallo/verde154177
0056001
16.07.4nero154177
0056002
16.07.4blu154177
0056104
16.07.4rosso154177
0056105
16.07.4bianco154177
0056106
16.07.4grigio154177
0057000
25.09.2giallo/verde240277
0057001
25.09.2nero240277
0057002
25.09.2blu240277
0057104
25.09.2rosso240277
0057106
25.09.2grigio240277
0058000
35.010.3giallo/verde336374
0058001
35.010.3nero336374
0058002
35.010.3blu336374
0058104
35.010.3rosso336374
0059000
50.012.2giallo/verde480530
0059001
50.012.2nero480530
0059104
50.012.2rosso480530
0060001
70.014.2nero672724
0060002
70.014.2blu672724
0061000
95.016.6giallo/verde912982
0061001
95.016.6nero912982
0061105
95.016.6bianco912982
0062000
120.018giallo/verde11521219
0062001
120.018nero11521219
0063001
150.020nero14401524
0064001
185.022.5nero17761915
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.

Applicazione

  • Ideale per applicazioni in settori con elevate temperature ambiente in cui i materiali dell'isolamento sono messi a dura prova e resi fragili in tempi brevi
  • Applicazioni
    - Costruzione di quadri elettrici
    - Costruzione di apparecchi e macchinari
    - Industria dei motori elettrici
    - Solarium e saune
    - Impianti termali e di riscaldamento
    - Impianti di illuminazione
    - Ventilazione industriale
    - Impianti di climatizzazione
    - Costruzione di forni
    - Lavorazione della plastica
    - Produzione di generatori e trasformatori

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in silicone

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro conduttore
    Curvatura alle estremità del conduttore:
    3 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Campo di temperatura

  • da -50 °C a +180 °C
    (è necessaria un'adeguata ventilazione)
  • Per brevi periodi di tempo: +200°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Fornitura anche su bobine grandi e in cartoni a perdere
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri colori su richiesta