ÖLFLEX® CRANE PUR
Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravose
ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV
- Adatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°C
- Leggero grazie al diametro ridotto
- Privo di alogeni
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Grazie al diametro esterno ridotto, consentono una riduzione di spazio e peso rispetto ai comuni cavi in gomma
- Consente un risparmio sul dimensionamento degli organi meccanici di supporto e movimentazione
- Ottima resistenza meccanica
- L'elemento di supporto centrale assorbe i carichi di trazione permettendo quindi l'avvolgimento, lo svolgimento e la deviazione dei cavi anche su grandi distanze.
- La calza di supporto integrata impedisce la torsione indesiderata del cavo e la formazione del cosiddetto effetto cavatappi
Applicazione
- Per l'impiego in sistemi di sollevamento, di trasporto e movimentazione
- Utilizzato soprattutto in applicazioni dove sia necessario svolgere o avvolgere o condurre e guidare forzatamente i cavi con rulli
- Per l'impiego in ambienti asciutti e umidi come anche all'esterno e nell'acqua ad uso industriale
- I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
- Le linee guida di movimentazione e assemblaggio per i cavi ÖLFLEX®CRANE si trovano nell'appendice del catalogo, tabella tecnica T4; per i cavi ÖLFLEX®LIFT si prega di consultare l'appendice del catalogo, tabella tecnica T5
Caratteristiche del prodotto
- Privo di alogeni e autoestinguente (IEC 60332-1-2)
- Resistente agli oli secondo EN 60811-404
- Ottima resistenza chimica, termica e meccanica
Costruzione
- Fili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in TPE
- Organo di supporto centrale
- Calza di supporto in fibra tessile integrata nella guaina esterna
- Guaina esterna in poliuretano PUR privo di alogeni
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Corrente nominale (A)
- VDE 298 parte 4
Campo di temperatura
- Flexible use: -40°C to +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.