ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Cavi avvolgibili su tamburo per elevate sollecitazioni meccaniche

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV

  • Struttura rinforzata della guaina esterna
  • Organo di supporto centrale e resistente allo strappo
  • Adatto per carico di trazione estremo

Per esternoResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Tensile strength (N)Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.518,82000100,8430
0044009
12 G 1.525,32000172,8820
0044010
18 G 1.525,32000259,2930
0044011
24 G 1.530,12000345,61260
0044036
36 G 1.5342000518,41650
0044015
7 G 2.521,62000168630
0044016
12 G 2.529,420002881150
00440333
5 G 4.019,62000192510
00440223
4 G 10.023,42000384830
00440233
4 G 16.025,52000614,41170
00440323
5 G 16.027,524007681400
00440243
4 G 25.032,630009601850
00440253
4 G 35.034,8400013442250
00440263
4 G 50.040,6600019203200
00440283
4 G 70.044,8800026884200
00440293
4 G 95.051,21100036485550
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'elemento di supporto centrale assorbe i carichi di trazione permettendo quindi l'avvolgimento, lo svolgimento e la deviazione dei cavi anche su grandi distanze.
  • Ottima resistenza meccanica
  • La calza di supporto integrata impedisce la torsione indesiderata del cavo e la formazione del cosiddetto effetto cavatappi

Applicazione

  • Per l'impiego in sistemi di sollevamento, di trasporto e movimentazione
  • Utilizzato soprattutto in applicazioni dove sia necessario svolgere o avvolgere o condurre e guidare forzatamente i cavi con rulli
  • Per l'impiego in ambienti asciutti e umidi come anche all'esterno e nell'acqua ad uso industriale
  • I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
  • Le linee guida di movimentazione e assemblaggio per i cavi ÖLFLEX®CRANE si trovano nell'appendice del catalogo, tabella tecnica T4; per i cavi ÖLFLEX®LIFT si prega di consultare l'appendice del catalogo, tabella tecnica T5

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente agli oli secondo EN 60811-404
  • Ottima resistenza chimica, termica e meccanica

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0250-814 (NSHTÖU)

Costruzione

  • Fili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in gomma 3GI3
  • Organo di supporto centrale
  • Calza di supporto in fibra tessile integrata nella guaina esterna
  • Guaina esterna in gomma tipo 5GM5

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Corrente nominale (A)

  • VDE 298 parte 4

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.