ÖLFLEX® CRANE
Cavi in gomma resistenti agli agenti atmosferici e ad elevata flessibilità con organo portante
ÖLFLEX® CRANE - cavo flessibile, ignifugo per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto, cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500V
- Adatto per l'impiego all'aperto
- Funi di trazione integrate
- Ideale anche per l'impiegoin catene portacavi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente agli agenti atmosferici, per condizioni ambientali difficili
- Molto flessibile grazie al conduttore con fili sottilissimi
- Le versioni fino a max 24 conduttori possono essere utilizzate anche in catene portacavi
Applicazione
- Le macchine e gli impianti che sono continuamente esposti agli agenti atmosferici; impianti di sollevamento e trasporto; macchine per l'edilizia; macchine per cantieri navali
- Impiego all'esterno e nelle acque industriali
- I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
- Per le applicazioni ad alta flessibilità, consultare le istruzioni per la posa dei cavi ÖLFLEX® FD in catena portacavi, tabella T3
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Non adatto all'impiego con rulli di deviazione o tamburi avvolgicavo con carico di trazione
- Per la portata di trazione del cavo consultare la tabella articoli
- Il cavo deve essere installato correttamente in modo che la fune scarichi la trazione
- Durante l'istallazione i morsetti di fissaggio non devono bloccare i conduttori
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0250
Costruzione
- Fili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in mescola di gomma
- Fune di trazione per lo scarico della trazione
- Guaina esterna in gomma EM 2
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- 0,15 mm di diametro del filo con 1,0 mm²
- 0,20 mm di diametro del filo da 1,5 mm²
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -25°C a +80°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.