ÖLFLEX® FD 90 CY

Cavo unipolare flessibile, schermato con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America

ÖLFLEX® FD 90 CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWM

  • Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
  • Certificato AWM per USA e Canada
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC

Resistente all'oliocatena portacaviinterferenze

CECSARUC_RUEACFire

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® FD 90 CY
0026651
109.7127,6227
0026653
1611.2186,2297
0026655
2512.5257,8410
0026657
3515.1400,7607
0026659
5017.1554,8808
0026661
7019.4775,61081
0026663
9520.91.028,11382
0026665
12024.51.282,41752
0026667
15026.215781924
0026669
18529.219352611
0026671
24032.925263372
0026673
30034.83.128,84105
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Molteplici possibilità di applicazione
  • Le dimensioni ridotte lo rendono adatto anche alla posa fissa quando lo spazio è limitato
  • La schermatura in calza di rame è secondo EMC e protegge contro le interferenze elettromagnetiche
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per il cablaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dei quadri elettrici
  • Appositamente concepito per circuiti di potenza di servomotori azionati con convertitore di frequenza
  • Nelle applicazioni in cui l'uso di cavi motore schermati multipolari è problematico a causa dello spazio limitato e dei raggi di curvatura minimi
  • Sistemi di controllo nell'industria dell'automotive e dei veicoli

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e CSA FT1
  • Elevata resistenza agli oli
  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Conforme ai requisiti EMC

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0250 / 0285
  • UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥150mm²
  • CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina isolante in PVC, arancione (sim. RAL 2003)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • nero, altri colori su richiesta

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta

Tensione Nominale (V)

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL & CSA: 600 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Mobile: da -5°C a +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • DESINA - Tecnologia di installazione decentralizzata e standardizzata per macchine utensili e sistemi di produzione
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.