ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
Cavo di controllo in PVC con codifica a colori e treccia in acciaio
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY - cavo PVC flessibile, codice colore con calza in fili di acciaio, cavo di alimentazione e comando per diverse applicazioni
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Treccia in acciaio per una protezione meccanica extra
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protezione meccanica supplementare grazie all’armatura in calza di fili di acciaio
Applicazione
- Ingegneria meccanica
Automazione industriale
Impianti di climatizzazione - Applicazioni gravose per quanto riguarda le sollecitazioni meccaniche
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Buona resistenza chimica, tabella T1
Norm references / Approvals
- Secondo IEC 60227-5 e EN 50525-2-51
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina interna in PVC grigia
- Armatura in fili di acciaio antiossidante
- Guaina esterna in PVC trasparente
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- Fino a 1,5 mm²: U0/U: 300/500 V
- Da 2,5 mm²: U0/U: 450/750 V
Da 2,5 mm², in caso di posa fissa e protetta: U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G35 max. 500m; >= 4G95 max. 400m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
