ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
Cavo di controllo in PVC con codifica a colori
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - cavo PVC flessibile, codice colore, cavo di alimentazione e comando per diverse applicazioni, 450/750V, anche per YSLY o YY
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Per tensioni nominali U0/U: 300/500V o sezioni inferiori a 2,5mm² vedere ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
- Buona flessibilità grazie al ridotto passo di cordatura dei conduttori
Applicazione
- Ingegneria meccanica
Automazione industriale
Impianti di climatizzazione
Cabine elettriche - Ambienti asciutti o bagnati, con sollecitazioni meccaniche medie
- Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Buona resistenza chimica, tabella T1
Norm references / Approvals
- Secondo IEC 60227-5 e EN 50525-2-51
- In accordo a EN 50525-2-11 e EN 50525-2-31
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 450/750 VCA
In posa protetta e fissa:
U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Lunghezze singole per dimensioni: >= 5G50 max. 500m; >= 5G95 max. 400; >= 3G120 max. 500m; >= 4G120 max. 300; >= 4G185 max. 250m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
