Scopri quali sono i cavi armati migliori per la tua azienda
A ogni cavo la sua armatura. Esistono svariati tipi di armatura per ogni tipo di cavo industriale. Ecco i principali.

Cavi armati per impianti industriali
Quando si cerca un cavo armato per la propria azienda, può capitare di avere qualche dubbio su quale sia meglio scegliere: orientarsi tra tutte le sigle non è sempre facile, se non si è “addetti ai lavori”. Ecco perché in questo articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulle armature per cavi elettrici industriali.
Che c’è un’armatura?
L’armatura di un cavo elettrico è il rivestimento applicato sull’insieme delle anime, con lo scopo di proteggere il cavo da sollecitazioni meccaniche più o meno gravose durante le fasi di posa o il normale funzionamento.
Le armature possono essere di diversi materiali e con differenti costruzioni. Di seguito puoi trovare alcuni esempi tipici di cavo armato e alcune delle diciture che vengono comunemente impiegate per definire le tipologie di armatura.
Steel Wire Armour e Aluminium Wire Armour
- SWA (Steel Wire Armour): Armatura in fili d’acciaio avvolti
Questa è un’armatura che offre al cavo una buona protezione meccanica, adatta a carichi di trazione. Consente una flessibilità ottimale del cavo e la copertura può raggiungere fino il 90% della sua superficie. Spesso si trova anche la versione di cavi armati GSWA (Galvanized Steel Wire Armour) in acciaio zincato.
- AWA (Aluminium Wire Armour): Armatura in fili d’alluminio avvolti

Esempio di Aluminium Wire Armour
Diversi tipi di Counter-helix Tape Armour
- SWACS (Steel Wires con Counter-helix Steel Tape Armour): Armatura in fili d’acciaio avvolti rafforzata da una contro-elica a nastro
- AWACS (Aluminium Wires con Counter-helix Tape Armour): Armatura in fili d’alluminio avvolti in combinazione con contro-elica a nastro

Sezione di un cavo con armatura in fili d’alluminio avvolti in combinazione con contro-elica a nastro
Tape Armour in diversi materiali
STA (Steel Tape Armour): Armatura in nastro d’acciaio
Si tratta di un’armatura elicoidale di due nastri sovrapposti, che sono sfasati in modo tale da offrire una copertura completa, quindi maggiore al 100%. Questa versione offre un’eccellente protezione contro gli urti, la compressione, il calpestamento, lo schiacciamento ed è anche impiegata come protezione contro i roditori. Tuttavia non è adatta ai carichi di trazione e la sua flessibilità è limitata.
Spesso si trova anche la versione di cavi armati GSTA (Galvanized Steel Tape Armour) in acciaio zincato.ATA (Aluminium Tape Armour): Armatura in nastro d’alluminio

Aluminium Tape Armour
Un esempio è il cavo ETHERLINE® Cat.5 ARM (codice LAPP 2170496) che ha un’armatura realizzata da due nastri d’acciaio zincato avvolti ad elica e sovrapposti.
Wire Braid Armour
- SWB (Steel Wires Braid Armour): Armatura a calza in fili d’acciaio
È un tipo di armatura leggera, la migliore per resistere ai carichi di trazione. Permette raggi di curvatura minori rispetto a tutti gli altri modelli di armatura. Più elevata è la percentuale di copertura e più si riduce la flessibilità del cavo, si realizza solitamente una copertura di circa il 70% per raggiungere un valore massimo di 80%.
Esiste anche la versione di cavi armati GSWB (Galvanized Steel Wire Braid Armour) in acciaio zincato. - TCWB (Tinned Copper Wire Braid): Armatura a calza in fili di rame stagnato
Questo tipo di armatura si impiega in settori molto particolari, ad esempio in applicazioni OFFSHORE, in cui la stessa armatura assolve anche alla funzione di schermatura e addirittura di conduttore di terra.
Si tratta di un’applicazione particolare, perché in generale l’armatura non assolve mai alla funzione di schermatura: ha lo scopo di confinare il campo elettrico generato dai conduttori e quello di proteggere da eventuali disturbi elettromagnetici esterni.

Esempio di cavo con armatura a calza in fili di rame stagnato
Sigle di derivazione anglosassone e sigle di origine tedesca
Avrai notato che tutti gli acronimi visti finora sono di derivazione anglosassone. Queste sigle sono le più note ed utilizzate per definire le armature: sono le più presenti nelle specifiche tecniche dei cavi. La scelta del tipo e del materiale da impiegare è dettata dalle esigenze applicative e di posa.
Se, invece, dovessi imbatterti in una descrizione di origine tedesca, ricorda che ci sono designazioni differenti: ad esempio la lettera “S”, che indica un’armatura a calza in fili d’acciaio zincato.
Per questo motivo i cavi che nella proposta LAPP hanno il suffisso “SY” sono cavi con un’armatura a calza in fili d’acciaio zincato e una guaina esterna in PVC.
Ad esempio, ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY.
Dove vengono usati i cavi armati?
Un impiego comune dei cavi armati è nelle zone pericolose, dette anche atmosfere esplosive, dove la CEI EN 60079-14:2015 § 9.3.7 indica espressamente l’armatura come possibile soluzione per garantire un’adeguata protezione meccanica ai cavi.
“… devono essere scelti cavi adeguati (per esempio, per minimizzare il rischio di danneggiamenti meccanici potrebbero essere usati cavi armati…”
Il cavo elettrico ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY assolve a questa funzione. In più, ha i conduttori colorati e per le sezioni maggiori a 1,5 mm2 la tensione di isolamento è 450/750 V. Soddisfa anche le ulteriori indicazioni della stessa norma CEI EN 60079-14:2015 che richiede che i cavi siano “circolari e compatti".
Cavi elettrici industriali con armatura esterna
Adesso che conosci il principale ambito di applicazione dei cavi armati, è bene che tu sappia che l’armatura non deve essere per forza interna ai cavi. Esistono, infatti, anche cavi che hanno l’armatura come ultimo rivestimento per adattarsi alle più svariate esigenze industriali: nella proposta LAPP sono presenti diversi cavi con armatura esterna, realizzata a calza in fili d’acciaio zincato.
Cavi in fibra ottica
Nei cavi in fibra ottica sono molto impiegate le armature, ma sono un po’ differenti da quelle viste finora ad ora, che vengono utilizzate per i cavi più tradizionali.
Per le fibre ottiche, infatti, le armature sono principalmente di due tipi:
- Armatura in acciaio corrugato: Corrugated steel tape
Conferisce un’ottima resistenza allo schiacciamento, alla compressione, al calpestamento e ha ottima resistenza ai roditori. La resistenza a trazione è comunque buona e ,inoltre, questa armatura non compromettere eccessivamente la flessibilità del cavo.
HITRONIC® HQW-Plus ne è un valido esempio.

HITRONIC® HQW-Plus
- Armatura dielettrica
Realizzata tipicamente con materiali dielettrici come fibre aramidiche o fibre di vetro, è ottima per lo scarico della trazione, per garantire un’eccellente flessibilità e raggi di curvatura ridotti. Inoltre, è anche un buon deterrente ai roditori. Poiché il cavo non impiega materiali metallici (All-dielectric), specialmente nell’armatura, non deve essere collegato a terra.
Data l’eccellente resistenza a trazione, questo tipo di cavo viene utilizzato in pose aeree senza l’impiego di ulteriori elementi di scarico della trazione, identificati dall’acronimo ADSS (All-Dielectric Self-Supporting).
La flessibilità di questa armatura, la rende ottima anche per la realizzazione di cavi in fibra ottica per applicazioni dinamiche in catena portacavi o comunque in applicazioni dinamiche molto estreme.
HITRONIC® HRM-FD è uno dei cavi LAPP in fibra ottica con armatura dielettrica.

HITRONIC® HRM-FD
L’OFFERTA DI LAPP
Queste tipologie di armatura sono le più comuni e per questo ampiamente presenti nella proposta HITRONIC® di LAPP. In base alle necessità applicative, però, si possono realizzare tutte le armature già viste anche per le fibre ottiche.
Nel caso in cui non sia disponibile un cavo armato che soddisfi le esigenze della tua azienda, è possibile realizzarlo ad hoc grazie alle fabbriche LAPP oppure dare protezione meccanica utilizzando guaine protettive come quelle della famiglia SILVYN®.

Esempio di guaina SILVYN