Etichetta cavo FLEXIMARK® rilevabile
Le etichette per cavi FLEXIMARK® sono marcatori, estrusi costituiti da una mescola TPU a base di polietere. Ottimizzato per il funzionamento dei rilevatori metallici e a raggi X più comuni.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Grazie alle più piccole particelle metalliche del materiale, rilevabili da rilevatori metallici a raggi X o magnetici. Se accidentalmente un'etichetta entra direttamente nell'ambiente di produzione degli alimenti, questa potrà essere localizzata in modo più semplice. In questo modo si evitano costosi arresti degli impianti
- L'uso dei prodotti aiuta le aziende di trasformazione alimentare a implementare il concetto HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
- Il processo di stampa a trasferimento termico produce etichette durature, resistenti allo sfregamento e ai graffi, resistenti agli agenti aggressivi, ai microorganismi e agli oli
- Resiste per brevi periodi di tempo a temperature fino a +115°C ed è resistente all'idrolisi, una caratteristica importante nei frequenti processi di pulizia con acqua bollente o vapore
- Il materiale flessibile consente un montaggio semplice con 1 o 2 fascette fermacavo rilevabili
Applicazione
- Per la marcatura di conduttori unipolari, cavi e componenti in industrie critiche. Tipici campi d'impiego sono l'industria alimentare e gli impianti di imballaggio
- Stampabile con le stampanti a trasferimento termico FLEXIMARK®
- Stampabile con il software FLEXIMARK® 11.0
- Adatto alla posa esterna.
Riferimenti normativi/approvazioni
- Autoestinguente secondo: IEC 60332-1-2, FT2
- Conforme a FDA 21 CFR - GRAS (Generally Recognized as Safe) e quindi "generalmente riconosciuto come sicuro". Standard di qualità per l'industria alimentare e delle bevande in Nord America
- Conforme al Regolamento (UE) n. 10/2011 su materiali e oggetti in plastica, destinati all'industria alimentare e delle bevande in Europa
Note
- Colore blu per una più semplice distinzione dagli alimenti
- Nastro colorato consigliato:
colore carattere nero: FTI-HX105-300 BK (n. articolo 83260203),
colore carattere bianco: FTI-X-CO-110x300 WH (n. articolo 83260264)
Incluso
- Fornita come rotolo di etichette
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi
Materiale
- Poliuretano privo di alogeni (TPU)
Campo di temperatura
- da -40°C a +105°C
- Possono resistere per breve tempo anche a +115°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
