Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Le etichette per cavi FLEXIMARK® sono marcatori, estrusi costituiti da una mescola TPU a base di polietere. Ottimizzato per il funzionamento dei rilevatori metallici e a raggi X più comuni.
Non solo pulito, ma incontaminato. Il nostro espansore in acciaio inox con design igienico, certificazione ECOLAB® e NSF unita ad un'elevata resistenza meccanica e chimica è perfetto per le aree critiche per l'igiene. In combinazione con i nostri pressacavi SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M, formano la squadra ideale per compensare le differenze dimensionali.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
La stampante riconosce automaticamente l’etichetta inserita
Comando intuitivo con applicazioni integrate per etichette
Risparmio di tempo con etichette preconfezionate
Anteprima di stampa
Le protezioni in gomma integrate contribuiscono ad evitare danni da cadute accidentali
Applicazione
Marcatura di cavi, conduttori unipolari e componenti
Resistente ai raggi UV, olio, umidità e sostanze chimiche
Caratteristiche del prodotto
Stampante a trasferimento termico
XTL 500: larghezza max etichetta 54mm, touchscreen, taglio automatico
Riferimenti normativi/approvazioni
Nastri in vinile ed etichette laminate avvolgibili: certificati UL come componenti conf. UL 969
Numero file: MH48389
Note
Software gratuito DYMO ID per il collegamento al PC (disponibile su www.dymo.com) per una facile gestione delle etichette
Incluso
Il kit contiene 1 DYMO XTL 500 (incl. etichette VIN 54BK/WH e LAM 38x39 WH), alimentatore, cavo USB, batteria agli ioni al litio, cordino per il trasporto e istruzioni in una valigetta rigida
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Materiale
Nastri plastici ed etichette avvolgibili: Termorestringente: Poliolefina (autoestinguente UL224), rapporto di restringibilità 3:1
Campo di temperatura
da -40 °C a +60 °C
DYMO® è un marchio depositato della Sanford GmbH, a Newell Rubbermaid Company
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.