
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Sistemi di protezione corrugati per cavi
- Richiudibile
- SILVYN® SPLIT GMP-M
SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M è un controdado divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT


SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK
SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK
61806680
SILVYN® SPLIT COV è un raccordo per tubo divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT

SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 25M
SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 25M
61806660
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 25M
SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 25M
61806660
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M
61806100
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 10 / 8.4X13.4 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 10 / 8.4X13.4 BK 50M
61806110
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 11 / 11.0X16.1 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 11 / 11.0X16.1 BK 50M
61806120
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 14 / 12.5X18.5 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 14 / 12.5X18.5 BK 50M
61806130
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 16 / 16.0X21.5 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 16 / 16.0X21.5 BK 50M
61806140
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 20 / 19.2X25.3 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 20 / 19.2X25.3 BK 50M
61806150
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 29 / 27.3X35.5 BK 25M
SILVYN SPLIT PP UV 29 / 27.3X35.5 BK 25M
61806170
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 45 / 42.7X54.0 BK 25M
SILVYN SPLIT PP UV 45 / 42.7X54.0 BK 25M
61806190
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 70 / 66.0X79.5 BK 10M
SILVYN SPLIT PP UV 70 / 66.0X79.5 BK 10M
61806200
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 10M
61737228
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 10M
61737229
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M
61737226
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 10M
61737227
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 10 / 8,8X13,5 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 10 / 8,8X13,5 BK 10M
61737403
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
1119403
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1
1119207
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H07V-K 1X1,5 OG
H07V-K 1X1,5 OG
4520091
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio rapido
- Smontaggio semplice
Note
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- Poliammide (PA) privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -40°C a +120°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.