SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

Protezione completa del cavo

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniTempo di montaggioLeggeroResistente ai raggi UV

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)Adatto a SILVYN® COVMatassa mUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® SPLIT PA6
61806621
66.3 x 1015-50
61806620
108.8 x 13.515M16/PG950
61806631
1111 x 16.115-50
61806630
1413.2 x 18.715M20/PG13,550
61806641
1616 x 21.520-50
61806640
2020.2 x 25.725M25/PG2150
61806650
2323.9 x 31.335M32/PG2950
61806651
2927.3 x 36.035-25
61806660
3732.5 x 41.940M40/PG2925
61806670
4543.0 x 54.270M5025
61806671
7066.5 x 79.895-10
61806672
10088.0 x 103.5100-10
SILVYN® SPLIT PA6 - confezione piccola
61737403
108.8 x 13.515M16/PG910
61737226
1413.2 x 18.715M20/PG13,510
61737227
2020.2 x 25.725M25/PG2110
61737228
2323.9 x 31.335M32/PG2910
61737229
3732.5 x 41.940M40/PG2910
SILVYN® SPLIT PP
61806615
66.3 x 1015-50
61806625
108.4 x 13.415M16/PG950
61806616
1111 x 16.115-50
61806635
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806617
1616 x 21.520-50
61806645
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806655
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806618
2927.3 x 35.550-25
61806665
3731 x 41.460M40/PG2925
61806675
4542.7 x 5475M5025
61806619
7066.0 x 79.595-10
61806622
10087.5 x 102.5100-10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100
66.3 x 1015-50
61806110
108.4 x 13.415M16/PG950
61806120
1111 x 16.115-50
61806130
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806140
1616 x 21.520-50
61806150
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806160
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806170
2927.3 x 35.550-25
61806180
3731 x 41.460M40/PG2925
61806190
4542.7 x 5475M5025
61806200
7066.0 x 79.595-10
61806210
10087.5 x 102.5100-10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente alla deformazione
  • Flessibile
  • Resistente allo schiacciamento
  • Bassa protezione contro i roditori
  • Montaggio semplice e rapido

Applicazione

  • Costruzione di veicoli
  • Costruzioni navali
  • Ingegneria meccanica
  • Industria elettrica
  • Ovunque sia necessario aggiungere una protezione a cavi e conduttori a cablaggio ultimato (senza scollegare i cavi)

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni (PA6)
  • Resistente all'abrasione
  • Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
  • Versione SILVYN® SPLIT PP UV: ottima resistenza UV ed agli agenti atmosferici

Costruzione

  • Guaina corrugata divisibile

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica

Su richiesta

  • Versione in poliammide 12 (altamente flessibile)
  • Versione in ETFE (resistente alle alte temperature fino a +200° C)

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • Poliammide 6 (PA6)
    Polipropilene (PP)

Grado di protezione

  • IP 43 con SILVYN® SPLIT COV

Campo di temperatura

  • PA6 : da -40°C a +120°C
    PP : da -40°C a +135°C
    PP UV: da -40°C a +105°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.