Connettori schermati SC
Connettori schermati monopezzo, EMC, rame elettrolitico stagnato, per diametri di schermatura: 1,27 mm - 7,62 mm
Per il contatto con lo schermo del cavo utilizzando la tecnologia di connessione a crimpare, simile nel design al prodotto di fine serie "Shield-Kon® RSK monopezzo" di ABB.
| Codice articolo | Descrizione articolo | Ø schermo (mm) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|
61721365
| SC01 | 1.3 - 2.3 | |||
61721366
| SC02 | 1.5 - 3.3 | |||
61721367
| SC03 | 3.5 - 4.5 | |||
61721368
| SC04 | 4.8 - 7.7 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Successore del connettore schermato Shield-Kon® RSK di ABB, compatibile con l'utensile manuale corrispondente.
- Contatto della schermatura semplice e veloce grazie alla collaudata connessione a crimpare. L'uso degli utensili manuali e dei connettori schermati è ancora più semplice grazie al "supporto da tavolo PEW12" (codice articolo 61813830).
- La forma a doppia C dei connettori schermati consente di alloggiare sia il cavo spelato e schermato sia un filo spelato, che può essere collegato all'impianto di messa a terra dell'applicazione.
- Il rivestimento elettricamente conduttivo della superficie zincata e l'ampia superficie di contatto con lo schermo garantiscono una transizione a bassa resistenza tra lo schermo del cavo e il connettore schermato. Le interferenze ad alta frequenza vengono così dissipate in modo sicuro (EMC).
Applicazione
- Può essere utilizzato in quadri elettrici, controlli motori, quadri o sistemi di macchine
- Per il collegamento a terra di cavi schermati
- Per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche ed equipotenzialità
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- Descrizione classe ETIM 5.0: collegamento per fili schermati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
- ETIM 6.0 Class-Description: Collegamento per cavi schermati
Materiale
- Rame elettrolitico stagnato
Campo di temperatura
- da -65°C a +125°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
