
SKINTOP® INOX SC
SKINTOP® INOX CEM, pressacavo resistente alla corrosione in acciaio inox con superfici lisce, design compatto, resistente all'acqua di mare
- Versione in acciaio inox con design compatto
- Protezione EMC ottimale
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Superfici lisce - senza spigoli
- Struttura compatta
- Campi di serraggio variabili e ampi
- Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
- Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
Applicazione
- Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
- Settore farmaceutico
- Industria alimentare (zona senza contatto con prodotto, zona di contatto accidentale)
- Per applicazioni onshore e offshore
- Stabilimenti di imbottigliamento e birrifici
Norm references / Approvals
- DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
- ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
- NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Note
- Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per installazione e valori di fissaggio
consultare le istruzioni
Materiale
- Corpo: acciaio inossidabile - V4A
(1.4404 / 316L)
Inserto: poliammide
Guarnizione: silicone
O-ring: silicone - Privo di alogeni
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.