SKINTOP® FLAT
Pressacavo con anello di tenuta per cavo piatto
Pressacavo piatto
L’innovativa forma brevettata della guarnizione offre una protezione IP68 per tutto l’intervallo di serraggio
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La speciale struttura dell’anello di tenuta offre un elevato grado di protezione IP
- Campi di serraggio variabili e ampi
- Adatto sia per profili dei cavi quadrati e circolari
- Distribuzione omogenea della forza sul cavo piatto
- Privo di alogeni
Applicazione
- Per passaggio di cavi piatti
- Impianti di movimentazione e trasporto, gru a ponte e magazzino verticale automatico
- Ascensori
- Sistemi di carrelli portacavi
- Pompe a immersione
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Dati tecnici conformi a DIN IEC 62444
Attenzione
- Per le coppie di serraggio ved. istruzioni di montaggio
Materiale
- Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide
- Guarnizione: NBR O-ring: NBR
Grado di protezione
- IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura
- da -20°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
