SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, controdadi privi di alogeni, altamente ignifughi, autoestinguenti, assenza di gocciolamento, per edifici pubblici

Privo di alogeniTempo di montaggioResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CE

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® GMP-HF-M grigio chiaro
53119200
M 12 x 1,517100
53119210
M 16 x 1,522100
53119220
M 20 x 1,527100
53119230
M 25 x 1,534100
53119240
M 32 x 1,541100
53119250
M 40 x 1,55025
53119260
M 50 x 1,56025
53119270
M 63 x 1,57525
SKINTOP® GMP-HF-M nero
53119205
M 12 x 1,517100
53119215
M 16 x 1,522100
53119225
M 20 x 1,527100
53119235
M 25 x 1,534100
53119245
M 32 x 1,541100
53119255
M 40 x 1,55025
53119265
M 50 x 1,56025
53119275
M 63 x 1,57525
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Privo di alogeni
  • Estremamente autoestinguente secondo UL 94 V0
  • Autoestinguente, nessuna formazione di gocce

Applicazione

  • Aeroporti
  • Costruzioni di tunnel
  • Metropolitane
  • Edifici pubblici

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Realizzato per l'impiego con SKINTOP® ST-HF-M

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiale

  • poliammide privo di alogeni conforme a UL 94 V0

Campo di temperatura

  • Statico: da -40°C a +100°C
  • Posa mobile: da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.