SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione
- NOVITÀ: disponibile nelle misure fino a M40x1,5
- Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
- Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
- Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi
Applicazione
- Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
- Per uso in zona di produzione
- Settore farmaceutico
Norm references / Approvals
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Hygienic design per macchine e componenti - ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
- FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
- DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
- DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene
Costruzione
- I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
- La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
- Monoblocco per un facile montaggio dall‘esterno
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Note
- Tool di montaggio in appendice a catalogo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Certificazioni
- Certificazione UL per le misure M32x1,5 e M40x1,5 in preparazione
Materiale
- Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L)
Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura
- da -20°C a +100°C
- Su richiesta disponibili altre dimensioni.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

