SKINDICHT® ME-M ATEX
SKINDICHT® ME-M ATEX, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti
- Con scanalatura di guida per O-ring
- Montaggio con chiave fissa
Applicazione
- Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D
- Apparecchiature, macchine e dispositivi
- Posa mobile in applicazioni off-shore e nell'industria navale
- Industria chimica e petrolchimica
Norm references / Approvals
- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Certificazioni
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC
Ex II 1D Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0028X
Materiale
- Corpo: Ottone nichelato
O-ring: NBR
Campo di temperatura
- da -30°C a +90°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
