
SKINDICHT® ME-M
SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Corregge la differenza di grandezza tra la filettatura del pressacavo e la filettatura di alloggiamento.
- Garantisce la flessibilità nella selezione di un pressacavo in quanto è indipendente dalla foratura del pannello.
- I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.
Applicazione
- Per l'impiego con un pressacavo metrico la cui filettatura di raccordo è più grande del foro filettato presente.
- Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Su richiesta
- Con O-ring montato
Materiale
- Ottone, nichelato
Campo di temperatura
- da -60°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.