SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, tappi di chiusura in acciaio inox ideali per aree critiche per l’igiene per la chiusura di fori prefilettati

  • Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
  • Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare

Food & BeverageBuona resistenza chimicaResistente alla corrosioneResistente all'olioRobustoaffidabilitàResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEECOLABNSFEHEDG

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

52103490
M 12 x 1,51616.96,518.85
52103491
M 16 x 1,52017.9722.85
52103492
M 20 x 1,52419.9826.85
52103493
M 25 x 1,52920.7831.85
52103488
M 32 x 1,53622.5939.65
52103489
M 40 x 1,54523.5949.05
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la chiusura di fori filettati
  • Montaggio con chiave fissa

Applicazione

  • Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
  • Per uso in zona di produzione
  • Settore farmaceutico

Norm references / Approvals

  • NSF / ANSI 169
    Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene
  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
  • FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
  • DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Costruzione

  • I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
  • La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Materiale

  • Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Guarnizione: FKM

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • Da -20 ° C a + 220 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.