SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, controdadi con spigoli taglienti per il taglio dello strato isolante, per garantire quindi un eccezionale contatto CEM
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Contatto ottimale della custodia, anche se verniciata, per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche e per il collegamento equipotenziale.
- Il contatto avviene tirando il controdado grazie agli angoli taglienti che raschiano lo strato superficiale della parete di fissaggio.
- Resiste a temperature fino a +200 °C.
- Adatto per tutti i pressacavi in versione metrica in applicazioni di messa a terra e EMC
- I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.
Applicazione
- Per custodie verniciate, anodizzate o verniciate a polvere.
- Utilizzabile con SKINTOP® e SKINDICHT® metrici per applicazioni n cui si richiede la compatibilità elettromagnetica (EMC).
- Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo
Materiale
- Ottone, nichelato
Campo di temperatura
- da -60°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
