SKINDICHT® BL-M
SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resiste a temperature fino a +200 °C.
- Montaggio semplice con cacciavite.
- I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.
Applicazione
- Per la chiusura di un foro con filettatura metrica sulla custodia.
- Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
Caratteristiche del prodotto
- Montaggio con cacciavite
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Certificazioni
- UL File E79903
Su richiesta
- Montato con O-ring FKM (da -20 ° C a + 200 ° C)
Materiale
- Corpo: Ottone nichelato
O-ring: NBR
Grado di protezione
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
Campo di temperatura
- con O-ring da -20 ° C a + 100 ° C
senza O-ring da -60 ° C a + 200 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
