SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, viti a compressione in ottone, nichelato, filettatura secondo EN 62444

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® D-M
52100600
M 12 x 1,512100
52100601
M 16 x 1,516100
52100602
M 20 x 1,520100
52100603
M 25 x 1,52550
52100604
M 32 x 1,53225
52100605
M 40 x 1,54025
52100606
M 50 x 1,55010
52100607
M 63 x 1,56510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • SKINDICHT® D-M viti a compressione con filettatura secondo EN 62444.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : bussola filettata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dado di compressione

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.