SKINDICHT® BLK-M
SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per la chiusura di fori filettati
- Ottimo rapporto qualitä prezzo
Applicazione
- Costruzione di quadri elettrici
- Scatole di distribuzione
- Scatole di giunzione
Caratteristiche del prodotto
- Montaggio con cacciavite
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Colore standard
- Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale
- Polistirene resistente agli urti
Grado di protezione
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
Campo di temperatura
- da -25°C a +60°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
