SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi

CE

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniAltezza (mm)Misura della chiave SW mmDimensione angolo lontanoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SM
52003490
PG 72.81516,6100
52003500
PG 92.81820100
52003510
PG 113.02123,5100
52003520
PG 13,53.02325,5100
52003530
PG 163.02629100
52003540
PG 213.53235,550
52003550
PG 294.0414550
52003560
PG 365.0515625
52003570
PG 425.0606525
52003580
PG 485.5646925
52003490LF
PG 72.81516,6100
52003500LF
PG 92.81820100
52003510LF
PG 113.02123,5100
52003520LF
PG 13,53.02325,5100
52003530LF
PG 163.02629100
52003540LF
PG 213.53235,550
52003550LF
PG 294.0414550
52003560LF
PG 365.0515625
52003570LF
PG 425.0606525
52003580LF
PG 485.5646925
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Disponibile per dimensioni di filettatura fino a PG7 a PG48.
  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

  • Per il bloccaggio di un pressacavo SKINTOP® /SKINDICHT® sul lato interno del fissaggio (ad es. custodia).
  • Per custodie a parete sottile senza filettatura, che consentono un solo foro passante.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni meccaniche.

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.