SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, pressacavo di tenuta speciale PG a tenuta stagna in ottone con elevato scarico della trazione e serraggio non invasivo dei cavi

Scarico della trazione ottimaleRobustoImpermeabile

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniClamping range ØF mmSW 1/2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/53,8 - 4,81426.0550
52002550
SHV 9/9/64,8 - 5,81728.5650
52002540
SHV 9/9/75,8 - 6,81728.5650
52002570
SHV 11/11/75,8 - 6,82031.0625
52002560
SHV 11/11/96,8 - 8,82031.0625
52010650
SHV 13,5/9/96,5 - 8,82233.06,525
52010660
SHV 13,5/9/118,5 - 10,82233.06,525
52010670
SHV 13,5/11/96,8 - 8,82233.06,525
52010680
SHV 13,5/11/118,5 - 10,82233.06,525
52002600
SHV 13,5/13,5/96,8 - 8,82233.06,525
52002590
SHV 13,5/13,5/118,5 - 10,82233.06,525
52010690
SHV 16/11/118,5 - 10,82435.06,525
52010700
SHV 16/11/1310,8 - 12,82435.06,525
52010710
SHV 16/11/1513,8 - 14,82435.06,525
52010720
SHV 16/13,5/118,5 - 10,82435.06,525
52010730
SHV 16/13,5/1310,8 - 12,82435.06,525
52010740
SHV 16/13,5/1513,8 - 14,82435.06,525
52002640
SHV 16/16/118,5 - 10,82435.06,525
52002630
SHV 16/16/1310,8 - 12,82435.06,525
52002620
SHV 16/16/1513,8 - 14,82435.06,525
52010750
SHV 21/16/1613,3 - 15,63040.0725
52010760
SHV 21/16/1815,8 - 17,83038.0725
52010770
SHV 21/16/2017,5 - 19,83038.0725
52002670
SHV 21/21/1614,8 - 15,83038.0725
52002660
SHV 21/21/1815,8 - 17,83038.0725
52002650
SHV 21/21/2017,5 - 19,83038.0725
52002710
SHV 29/29/2219,5 - 21,84044.5810
52002700
SHV 29/29/2421,8 - 23,84044.5810
52002690
SHV 29/29/2623,8 - 25,84044.5810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Stagno all'acqua in pressione
  • Serraggio del cavo attraverso manicotto in gomma
  • Robusto
  • Elevato scarico della trazione

Applicazione

  • Pressacavo stagno all'acqua in pressione con guarnizione conica.
  • Pompe
  • Galleggianti

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
  • Accessorio adatto SKINDICHT® SHV - Guarnizione conica
  • Esempio di ordinazione: SHV 13.5/9/9
    13.5 = filettatura PG del dado di compressione
    9 = filettatura di raccordo PG
    9 = apertura della guarnizione conica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Cono di tenuta: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.