SKINDICHT® GMK
SKINDICHT® GMK, controdadi in polistirene con filettatura di raccordo PG, per il bloccaggio di pressacavi in fori senza filetto
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento
Applicazione
- Per il fissaggio di pressacavi SKINDICHT® in fori passanti senza filettatura.
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
Note
- Per coppie di serraggio e sollecitazioni meccaniche maggiori si consigliano i controdadi SKINTOP® GMP-GL
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo
Colore standard
- Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale
- Polistirene
Campo di temperatura
- da -20°C a +70°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
