H05Z-K 90°C

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali

H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Privo di alogeni e armonizzato (HAR)
  • Per temperature ambiente estese vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Privo di alogeni

CEHAREACFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Colore del conduttorem/anellom/scatolam/bobinaPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4725001S
0,52.1 - 2.6giallo/verde--2504,89
4725121S
0,52.1 - 2.6verde--2504,89
4725031S
0,52.1 - 2.6marrone--2504,89
4725011S
0,52.1 - 2.6nero--2504,89
4725061S
0,52.1 - 2.6grigio--2504,89
4725021S
0,52.1 - 2.6blu--2504,89
4725141S
0,52.1 - 2.6blu scuro--2504,89
4725091S
0,52.1 - 2.6arancione--2504,89
4725071S
0,52.1 - 2.6viola--2504,89
4725111S
0,52.1 - 2.6giallo--2504,89
4725051S
0,52.1 - 2.6bianco--2504,89
4725041S
0,52.1 - 2.6rosso--2504,89
4725002S
0,752.2 - 2.8giallo/verde--2507,211
4725122S
0,752.2 - 2.8verde--2507,211
4725032S
0,752.2 - 2.8marrone--2507,211
4725012S
0,752.2 - 2.8nero--2507,211
4725062S
0,752.2 - 2.8grigio--2507,211
4725022S
0,752.2 - 2.8blu--2507,211
4725142S
0,752.2 - 2.8blu scuro--2507,211
4725092S
0,752.2 - 2.8arancione--2507,211
4725072S
0,752.2 - 2.8viola--2507,211
4725112S
0,752.2 - 2.8giallo--2507,211
4725052S
0,752.2 - 2.8bianco--2507,211
4725042S
0,752.2 - 2.8rosso--2507,211
4725003S
12.4 - 2.9giallo/verde--2509,614
4725123S
12.4 - 2.9verde--2509,614
4725033S
12.4 - 2.9marrone--2509,614
4725013S
12.4 - 2.9nero--2509,614
4725063S
12.4 - 2.9grigio--2509,614
4725023S
12.4 - 2.9blu--2509,614
4725143S
12.4 - 2.9blu scuro--2509,614
4725093S
12.4 - 2.9arancione--2509,614
4725073S
12.4 - 2.9viola--2509,614
4725113S
12.4 - 2.9giallo--2509,614
4725053S
12.4 - 2.9bianco--2509,614
4725043S
12.4 - 2.9rosso--2509,614
4725001
0,52.1 - 2.6giallo/verde100--4,89
4725001K
0,52.1 - 2.6giallo/verde-3000-4,89
4725121
0,52.1 - 2.6verde100--4,89
4725121K
0,52.1 - 2.6verde-3000-4,89
4725031
0,52.1 - 2.6marrone100--4,89
4725031K
0,52.1 - 2.6marrone-3000-4,89
4725011
0,52.1 - 2.6nero100--4,89
4725011K
0,52.1 - 2.6nero-3000-4,89
4725061
0,52.1 - 2.6grigio100--4,89
4725061K
0,52.1 - 2.6grigio-3000-4,89
4725021
0,52.1 - 2.6blu100--4,89
4725021K
0,52.1 - 2.6blu-3000-4,89
4725141
0,52.1 - 2.6blu scuro100--4,89
4725141K
0,52.1 - 2.6blu scuro-3000-4,89
4725091
0,52.1 - 2.6arancione100--4,89
4725091K
0,52.1 - 2.6arancione-3000-4,89
4725071
0,52.1 - 2.6viola100--4,89
4725071K
0,52.1 - 2.6viola-3000-4,89
4725111
0,52.1 - 2.6giallo100--4,89
4725111K
0,52.1 - 2.6giallo-3000-4,89
4725051
0,52.1 - 2.6bianco100--4,89
4725051K
0,52.1 - 2.6bianco-3000-4,89
4725041
0,52.1 - 2.6rosso100--4,89
4725041K
0,52.1 - 2.6rosso-3000-4,89
4725081
0,52.1 - 2.6rosa100--4,89
4725081K
0,52.1 - 2.6rosa-3000-4,89
4725002
0,752.2 - 2.8giallo/verde100--7,211
4725002K
0,752.2 - 2.8giallo/verde-2500-7,211
4725122
0,752.2 - 2.8verde100--7,211
4725122K
0,752.2 - 2.8verde-2500-7,211
4725032
0,752.2 - 2.8marrone100--7,211
4725032K
0,752.2 - 2.8marrone-2500-7,211
4725012
0,752.2 - 2.8nero100--7,211
4725012K
0,752.2 - 2.8nero-2500-7,211
4725062
0,752.2 - 2.8grigio100--7,211
4725062K
0,752.2 - 2.8grigio-2500-7,211
4725022
0,752.2 - 2.8blu100--7,211
4725022K
0,752.2 - 2.8blu-2500-7,211
4725142
0,752.2 - 2.8blu scuro100--7,211
4725142K
0,752.1 - 2.8blu scuro-2500-7,211
4725092
0,752.1 - 2.8arancione100--7,211
4725092K
0,752.1 - 2.8arancione-2500-7,211
4725072
0,752.2 - 2.8viola100--7,211
4725072K
0,752.2 - 2.8viola-2500-7,211
4725112
0,752.2 - 2.8giallo100--7,211
4725112K
0,752.2 - 2.8giallo-2500-7,211
4725052
0,752.2 - 2.8bianco100--7,211
4725052K
0,752.2 - 2.8bianco-2500-7,211
4725042
0,752.2 - 2.8rosso100--7,211
4725042K
0,752.2 - 2.8rosso-2500-7,211
4725082
0,752.2 - 2.8rosa100--7,211
4725082K
0,752.2 - 2.8rosa-2500-7,211
4725003
12.4 - 2.9giallo/verde100--9,614
4725003K
12.4 - 2.9giallo/verde-2000-9,614
4725123
12.4 - 2.9verde100--9,614
4725123K
12.4 - 2.9verde-2000-9,614
4725033
12.4 - 2.9marrone100--9,614
4725033K
12.4 - 2.9marrone-2000-9,614
4725013
12.4 - 2.9nero100--9,614
4725013K
12.4 - 2.9nero-2000-9,614
4725063
12.4 - 2.9grigio100--9,614
4725063K
12.4 - 2.9grigio-2000-9,614
4725023
12.4 - 2.9blu100--9,614
4725023K
12.4 - 2.9blu-2000-9,614
4725143
12.4 - 2.9blu scuro100--9,614
4725143K
12.4 - 2.9blu scuro-2000-9,614
4725093
12.4 - 2.9arancione100--9,614
4725093K
12.4 - 2.9arancione-2000-9,614
4725073
12.4 - 2.9viola100--9,614
4725073K
12.4 - 2.9viola-2000-9,614
4725113
12.4 - 2.9giallo100--9,614
4725113K
12.4 - 2.9giallo-2000-9,614
4725053
12.4 - 2.9bianco100--9,614
4725053K
12.4 - 2.9bianco-2000-9,614
4725043
12.4 - 2.9rosso100--9,614
4725043K
12.4 - 2.9rosso-2000-9,614
4725083
12.4 - 2.9rosa100--9,614
4725083K
12.4 - 2.9rosa-2000-9,614
4725263K
12.4 - 2.9blu/ bianco-2000-9,614
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione di persone e ambiente in caso di incendio grazie all'assenza di formazione di acidi
  • Risparmio di tempo nel montaggio

Applicazione

  • Per il cablaggio di lampade, apparecchi di manovra, quadri elettrici, scatole di distribuzione
  • Per la posa in tubi esterni e sotto traccia e in canali di installazione chiusi
  • Adatto all'impiego in edifici ad elevata concentrazione di persone o beni di valore
  • Per l'impiego in ambienti asciutti
  • Per temperature ambiente estese vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Caratteristiche del prodotto

  • L'isolamento non contiene alogeni o altre sostanze che in caso di incendio possono rilasciare gas tossici
  • Ridotta emissione di gas tossici e corrosivi in caso di incendio
  • Bassa densità di fumi in caso di incendio secondo IEC 61034
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • <HAR> certificato secondo EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1
  • 4 x diametro esterno (D) per uso normale; 2 x D per piegatura continua

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V AC

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -5°C a +90°C
    Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.