ÖLFLEX® STATIC CY black
Cavo unipolare schermato per posa fissa in PVC
ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - cavo unipolare schermato, con doppio isolamento PVC, 0,6/1kV per diverse applicazioni negli ambienti sensibili CEM
- Alternativa al monoconduttore NYY ma flessibile e con schermatura EMC
- Conforme ai requisiti EMC
- Prodotto in esaurimento - sostituito da ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavo unipolare a doppio isolamento per la posa fissa non protetta interna ed esterna, per movimentazione occasionale tenendo conto del minore raggio di curvatura possibile di 12,5 x diametro esterno cavo
- L'elevato livello di schermatura offre la massima protezione EMC
- Posa libera possibile senza protezione aggiuntiva come ad esempio una canalina chiusa o un tubo di protezione
Applicazione
- Adatto all'utilizzo in circuiti di potenza come cavo di collegamento esterno oppure per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche o elettroniche
- In ambienti interni asciutti o umidi con basse sollecitazioni meccaniche
- Possibilità di impiego in ambienti interni come cavo di collegamento per inverter nel settore fotovoltaico
- L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
- Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC
- Imballaggio non tessuto/pellicola in plastica
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PVC
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
- Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- Conduttore/schermo: 2.000 V
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Movimento occasionale: da -30°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.