EPIC® POWERLOCK F6 S

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori

Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²

Connettore per cavi monoconduttori non schermati

ImpermeabileaffidabilitàRobustoScarico della trazione ottimaleAmpio campo di serraggio

VDE auditedEAC

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloMConfigurazione dei contattiUnità di base

Prezzo di base

Connettore femmina F6
44420262
POWERLOCK F6 PE/GN40PE, verde
44420263
POWERLOCK F6 N/BL40N, blu
44420264
POWERLOCK F6 L1/BN40L1, marrone
44420265
POWERLOCK F6 L2/BK40L2, nero
44420266
POWERLOCK F6 L3/GY40L3, grigio
Per applicazioni con corrente continua in combinazione con L2/nero
44420301
POWERLOCK F6 L1/RD40L1, Rosso
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Tensione Nominale (V)

  • 1000 V

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • A vite max. 400 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Collegamento a vite: Ottone, placcato argento

Numero di contatti

  • 1

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 50 - 120 mm²

Materiale

  • Custodia: PBT
  • Pin di bloccaggio del contatto: PA

Grado di protezione

  • IP 67 (max, a seconda del pressacavo utilizzato)
  • IP 20 (non collegato)

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • VDE Reg. N. D42

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

Vantaggi

  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Connettori in colori armonizzati secondo la norma europea
  • Ogni colore corrisponde a una diversa codifica per evitare collegamenti errati

Applicazione

  • Per impianti di energia rinnovabile come ad es. l'energia eolica
  • Per applicazioni in corrente continua ed alternata
  • Per l'allacciamento di motori, trasformatori e generatori
  • Tecnologia per lo spettacolo

Caratteristiche del prodotto

  • Connettore volante con filetto M40
  • SKINTOP® ST-M 40 o STR-M 40 da ordinare separatamente
  • Fissaggio del contatto con pin di bloccaggio del contatto, ogni pin può essere utilizzato solo una volta
  • Custodia senza contatto, ordinare il contatto separatamente