J-H(ST)H...BD
Cavo di installazione privo di alogeni secondo DIN VDE 0815
Cavo di installazione di telecomunicazione J-H(ST)H...BD, conduttore rigido/installazione fissa, cordature a star quad, lamina statica, privo di alogeni/altamente ignifugo, VDE 0815
Secondo DIN VDE 0815
| Codice articolo | Numero coppie e diametro conduttore in mm | Diametro esterno [mm] | Peso rame kg/km | Peso cavo kg/km | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30017787
| 2 x 2 x 0,8 | 7 | 25 | 77 | |||
30017788
| 4 x 2 x 0,8 | 9,2 | 45 | 135 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Viene impiegato in casi di elevata protezione antincendio in ambienti ad alta concentrazione di persone e beni di valore.
- In caso di incendio non rilascia gas tossici e corrosivi e impedisce la propagazione di incendi
- La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato minimizza le interferenze da campi elettromagnetici ad alta frequenza
- Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
- J-H(ST)H...BD Cavo allarme incendio è marcato con la frase "Cavo allarme incendio" a distanze regolari sulla guaina. È quindi particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di allarme antincendio.
Applicazione
- Questo cavo privo di alogeni, autoestinguente, con schermatura statica e posa fissa è usato per la trasmissione telefonica, di dati e di segnali in stazioni di diramazione e in centrali di scambio per sistemi telefonici di tutte le classi
- In ambienti asciutti e umidi per la posa fissa sopra e sotto traccia
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo DIN VDE 0472-804/08.83, tipo di prova C
- Privo di alogeni secondo EN 50267-2-1/-2
Riferimenti normativi/approvazioni
- Secondo DIN VDE 0815tipo J-H(ST)H...BD
Costruzione
- Conduttore rigido in rame nudo
- Isolamento dei conduttori privo di alogeni
- Conduttori con cordatura star quad,
5 star quad sono raccolti in un fascio,
i fasci riuniti in trefoli a strati - Schermatura in foglio plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio
- Guaina esterna in mescola priva di alogeni, grigia (RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavi di segnale/telecomunicazioni
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per telecomunicazioni
Codice di identificazione dei conduttori
- secondo VDE 0815, tabella T10
Mutua capacità
- max. 120 nF/km
Accoppiamento
- K1: ca. 300 pF/100 m
- K9-12: ca. 100 pF/100 m
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 800 V
- Conduttore/schermo: 800 V
Resistenza dell'anello
- 0,6 mm: max. 130 Ohm/km
- 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km
Sezione conduttore
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
- Posa fissa: da -30°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
