GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

Pigtail ottico rivestito con connettore con ghiera in ceramica

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
29310402
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Multimodale G 50 OM3
29310302
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Multimodale G 50 OM2
29310202
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Multimodale G 62.5 OM1
29310102
GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102
GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102
GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Monomodale E 9 OS2
29310902
GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902
GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902
GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Semplicità di installazione e di collegamento
  • Per creare un punto di connessione con cavi FO in box/cassetto ottico
  • Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli

Applicazione

  • Per interni
  • Per il collegamento ad un dispositivo ottico

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata flessibilità
  • Terminazione del cavo con resistenti ghiere in ceramica
  • Set composto da 12 pigtail con codice colore (rosso, verde, blu, giallo, bianco, grigio, marrone, violetto, turchese, nero, arancione, rosa)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • LC conforme allo standard IEC 61754-20
  • SC conforme allo standard IEC 61754-4
  • ST conforme allo standard IEC 61754-2

Costruzione

  • Fibra tight buffered
  • Connettore: LC, SC o ST
  • Codice colori sul rivestimento primario e secondario
  • Lunghezza standard: 2 m

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
  • Descrzione classe ETIM 5.0 : Pigtail

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pigtail per fibra ottica

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Fibra (incluso rivestimento secondario): 900 µm

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • J-VH 1G/E...

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 100 N

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -20°C a +60°C
  • Movimento occasionale: da -5°C a +50°C

  • Su richiesta disponibili anche altre varianti di connettori (ad es. LC, MTRJ, E2000).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.