GOF DUPLEX Patchcord
Patch ottici con diversi tipi di connettore ed in versione monomodale o multimodale
Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version
- Patch ottica rivestita, precablata con connettore con ghiera in ceramica
- Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per il collegamento in rete di trasmettitori ottici, ricevitori e box di giunzione
- Collegamento "Plug & Play" tra dispositivi ottici
- Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
- Per il collegamento diretto tra due componenti ottici attivi
Applicazione
- Per interni
- Per collegamenti LAN
- Data center
- Armadi rete dati
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni
- Elevata flessibilità
- Terminazione del cavo con resistenti ghiere in ceramica
- Connettori cablati: -Ridotta attenuazione di inserzione -Elevata attenuazione di riflusso
Norm references / Approvals
- LC conforme allo standard IEC 61754-20
- SC conforme allo standard IEC 61754-4
- ST conforme allo standard IEC 61754-2
- FC conforme alla standard IEC61754-13
Costruzione
- Cavo duplex con guaina esterna in LSZH
- Connettore: LC, SC o ST
- Colorazione cavo:
violetto per Multimode OM4,
turchese per Multimode OM3,
arancione per Multimode OM2 e OM1,
giallo per Singlemode OS2 - Lunghezza standard: 2 m
- Su richiesta: 1 m, 3 m, 5 m and 10 m
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
- Descrzione classe ETIM 5.0 : Cavo patch fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch per fibra ottica
Dimensioni
- Fibra con rivestimento principale: 250 µm
- Fibra (incluso rivestimento secondario): Cavo singolo 900 µm: 1,9 mm
Tipo di fibra
- GOF - fibre di vetro
Designazione standard
- J-VH 2x1G/E...
Tipo di fibra ottica
- Core: vetro
- Cladding: vetro
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: ≥ 30 mm
- Posa mobile: ≥ 40 mm
Massima forza di trazione
- Posa fissa: 100 N
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -20°C a +60°C
- Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
- Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
