HITRONIC® PCF DUPLEX
Cavo fibra ottica PCF in versione duplex per uso indoor e outdoor
Cavo HITRONIC® PCF DUPLEX per diverse applicazioni, diametro cavo secondario 2,9 mm, cavo nero per esterni A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; arancione per interni J-V(ZN)H11Y
Per il montaggio diretto del connettore
Per il montaggio diretto del connettore
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Distanze di trasmissione fino a 500 m
- Per il cablaggio diretto del connettore
- Buona resistenza a oli, benzina, acidi e soluzioni alcaline
- Elevata resistenza meccanica
- Protezione EMC
Applicazione
- Per la trasmissione di dati in sistemi di bus di campo, come PROFIBUS, INTERBUS, ecc.
- Ambienti industriali
Caratteristiche del prodotto
- Possibili trasmissioni con lunghezza d'onda: 650 nm e 850 nm
- Soddisfa i requisiti per tutti i sistemi BUS
- Guaina esterna priva di alogeni
Costruzione
- Fibra PCF rivestita con codifica a colori e guaina in FRNC (2,9 mm)
- Fibre aramidiche per scarico della trazione
- Guaina esterna in PUR (indoor); guaina esterna in PE (outdoor)
- Colore: arancione (indoor); nero (outdoor)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni
- Fibra: 0,5 mm Isolamento singola fibra: 2,9 mm
- Cavo: vedi tabella
Codice di identificazione dei conduttori
- Rosso, verde
Tipo di fibra
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (fibra di vetro con rivestimento in materiale plastico)
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
- Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno
Designazione standard
- PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
- PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230
Valori ottici
- vedi datasheet
Tipo di fibra ottica
- Core: vetro
- Cladding: fluoro-polimeri
Massima forza di trazione
- Posa fissa: 400 N (indoor); 500 N (outdoor)
- Per brevi periodi di tempo: 1.200 N (indoor); 1.500 N (outdoor)
Campo di temperatura
- In opera: da -20°C a +70°C
- Durante l'installazione: da -10°C a +50°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.