HITRONIC® HQW da esterno, armato

Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief

Cavo armato per esterni HITRONIC® HQW con monotubi centrali, nastro in acciaio corrugato, protezione antiroditore; A-DQ(ZN)(SR)2Y

Cavo con armatura in acciaio corrugato per elevate sollecitazioni meccaniche

Privo di alogeniResistenza meccanicaLeggeroScarico della trazione ottimaleImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Weight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
27900404
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM450/125 OM449,688
27900408
HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM450/125 OM489,688
27900412
HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM450/125 OM4129,688
27900424
HITRONIC HQW3000 24G 50/125 OM450/125 OM4249,688
Multimodale G 50 OM3
27900304
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,688
27900308
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,688
27900312
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,688
27900324
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM350/125 OM3249,688
Multimodale G 50 OM2
27900204
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,688
27900208
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,688
27900212
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,688
27900224
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM250/125 OM2249,688
Multimodale G 62.5 OM1
27900104
HITRONIC® HQW3000 4G 62,5/125 OM162,5/125 OM149,688
27900108
HITRONIC® HQW3000 8G 62,5/125 OM162,5/125 OM189,688
27900112
HITRONIC® HQW3000 12G 62,5/125 OM162,5/125 OM1129,688
27900124
HITRONIC® HQW3000 24G 62,5/125 OM162,5/125 OM1249,688
Monomodale E 9 OS2
27900904
HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,688
27900908
HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,688
27900912
HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,688
27900924
HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS29/125 OS2249,688
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'armatura in acciaio corrugato offre una protezione eccezionale contro un'elevata sollecitazione meccanica e i roditori
  • Adatto per posa interrata diretta
  • Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
  • Resistente ai raggi UV, stagno

Applicazione

  • Per esterni
  • Per dorsali
  • Collegamenti WAN
  • Ambienti industriali
  • Tipo di posa: tubi in plastica vuoti, condotte e canaline

Caratteristiche del prodotto

  • Monotubo centrale con 24 fibre max.
  • Fibre con codifica colore
  • Resistente alle infiltrazioni d'acqua longitudinali
  • Maggiore protezione antiroditore
  • Guaina esterna priva di alogeni, molto resistente

Costruzione

  • Monotubo centrale tamponato con gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Armatura a nastro in acciaio corrugato
  • Guaina esterna in PE
  • Colore: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Fibra con rivestimento principale: 250 µm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per il codice colore delle fibre vedi datasheet

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Massima forza di trazione

  • Posa fissa: 3000 N
  • Per brevi periodi di tempo: 5000 N

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.