POLISCREEN®

Cavo dati per installazione per posa statica per elettronica industriale

Cavi specifici per collegamenti e comunicazioni industriali, con specifiche elettriche e tecniche secondo i più richiesti standard di mercato.

Autoestinguenteinterferenze

CE

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

Video, audio, comunicazione dati in ambienti difficili, IIoT, automazione di fabbrica o di processo, ecc.
2311091493
POLISCREEN 03105A 02Y(St)CY1x2x22awg7,520,569
2311091494
POLISCREEN 03105AH 02Y(St)CH1x2x22awg7,520,570
2311091240
POLISCREEN 03106A 02Y(St)CY1x2x22awg+1x22awg7,62672
2311091495
POLISCREEN 03106AH 02Y(St)CH1x2x22awg+1x22awg7,62673
2311091324
POLISCREEN 03107A 02Y(St)CY2x2x22awg8,93290
2311091213
POLISCREEN 03107AH 02Y(St)CH2x2x22awg8,93291
Cablaggio di quadri elettrici, segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; comunicazione con il computer;
2311091542
POLISCREEN 08471 YY1x2x16awg6,827,568
2311091543
POLISCREEN 08723 9YPiMFY2x2x22awg51632
2311091544
POLISCREEN 08760 2Y(St)Y1x2x18awg5,52240
2311091485
POLISCREEN 08760H 2Y(St)H1x2x18awg5,52246
2311091545
POLISCREEN 08761 2Y(St)Y1x2x22awg4,510,528
2311091546
POLISCREEN 08762 2Y(St)Y1x2x20awg517,538
2311091241
POLISCREEN 08772 2Y(ST)Y3x20awg5,72347
2311091547
POLISCREEN 08777 9YPiMFY3x2x22awg6,92359
2311091486
POLISCREEN 09402 srYPiMFY2x2x20awg7,92775
Cablaggio di quadri elettrici, segnali analogici fino a 600 V; controllo digitale fino a 600 V; audio a livello di linea; comunicazioni vocali
2311091483
POLISCREEN 08719 2Y(St)Y1x2x16awg83680
Cavi telefonici; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo LV (24 V); comunicazioni vocali
2311091484
POLISCREEN 08741 YY2x2x22awg5,91440
Applicazioni RS-232; comunicazioni con computer; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; cablaggio pannello
2311091487
POLISCREEN 09501 srY(St)Y1x2x24awg4723
2311091488
POLISCREEN 09502 srY(St)Y2x2x24awg5,511,541
2311091489
POLISCREEN 09504 srY(St)Y4x2x24awg6,62154
2311091490
POLISCREEN 09536 srY(St)Y6x24awg5,31639
Applicazioni RS-422; comunicazioni con computer; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio digitale; Cablaggio di quadri elettrici.
2311091491
POLISCREEN 09729 02YPiMFY2x2x24awg6,813,550
2311091492
POLISCREEN 09730 02YPiMFY3x2x24awg8,520,571
Comunicazione seriale RS-485, comprendente PLC, VFD, HMI, motori, RTU, SCADA in ambienti con disturbi e su lunghe distanze, ecc. Comunicazioni informatiche; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; cablaggio di quadri elettrici.
2311091548
POLISCREEN 09841 2Y(St)CY1x2x24awg5,918,546
2311091496
POLISCREEN 09841H 2Y(St)CH1x2x24awg5,918,547
2311091549
POLISCREEN 09842 2Y(St)CY2x2x24awg8,33083
2311091446
POLISCREEN 09842BK 2Y(St)CY BK2x2x24awg8,33083
2311091497
POLISCREEN 09842H 2Y(St)CH2x2x24awg8,33085
2311091498
POLISCREEN 09842O 2Y(St)C2Y Outdoor2x2x24awg8,33068
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto per le installazioni economiche, per sistemi di controllo industriale, come ad esempio per la misurazione, regolazione e trasmissione dati (IDC).
  • Schermatura in foglio plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Cavo di collegamento per installazioni fisse in sistemi di controllo di tipo industriale, come richiesto nelle applicazioni di misurazione, controllo, segnalazione e dati
  • Industria elettronica
  • In ambienti asciutti e umidi per la posa fissa sopra e sotto traccia

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.