| Video, audio, comunicazione dati in ambienti difficili, IIoT, automazione di fabbrica o di processo, ecc. |
2311091493
| POLISCREEN 03105A 02Y(St)CY | 1x2x22awg | 7,5 | 20,5 | 69 | | | |
2311091494
| POLISCREEN 03105AH 02Y(St)CH | 1x2x22awg | 7,5 | 20,5 | 70 | | | |
2311091240
| POLISCREEN 03106A 02Y(St)CY | 1x2x22awg+1x22awg | 7,6 | 26 | 72 | | | |
2311091495
| POLISCREEN 03106AH 02Y(St)CH | 1x2x22awg+1x22awg | 7,6 | 26 | 73 | | | |
2311091324
| POLISCREEN 03107A 02Y(St)CY | 2x2x22awg | 8,9 | 32 | 90 | | | |
2311091213
| POLISCREEN 03107AH 02Y(St)CH | 2x2x22awg | 8,9 | 32 | 91 | | | |
| Cablaggio di quadri elettrici, segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; comunicazione con il computer; |
2311091542
| POLISCREEN 08471 YY | 1x2x16awg | 6,8 | 27,5 | 68 | | | |
2311091543
| POLISCREEN 08723 9YPiMFY | 2x2x22awg | 5 | 16 | 32 | | | |
2311091544
| POLISCREEN 08760 2Y(St)Y | 1x2x18awg | 5,5 | 22 | 40 | | | |
2311091485
| POLISCREEN 08760H 2Y(St)H | 1x2x18awg | 5,5 | 22 | 46 | | | |
2311091545
| POLISCREEN 08761 2Y(St)Y | 1x2x22awg | 4,5 | 10,5 | 28 | | | |
2311091546
| POLISCREEN 08762 2Y(St)Y | 1x2x20awg | 5 | 17,5 | 38 | | | |
2311091241
| POLISCREEN 08772 2Y(ST)Y | 3x20awg | 5,7 | 23 | 47 | | | |
2311091547
| POLISCREEN 08777 9YPiMFY | 3x2x22awg | 6,9 | 23 | 59 | | | |
2311091486
| POLISCREEN 09402 srYPiMFY | 2x2x20awg | 7,9 | 27 | 75 | | | |
| Cablaggio di quadri elettrici, segnali analogici fino a 600 V; controllo digitale fino a 600 V; audio a livello di linea; comunicazioni vocali |
2311091483
| POLISCREEN 08719 2Y(St)Y | 1x2x16awg | 8 | 36 | 80 | | | |
| Cavi telefonici; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo LV (24 V); comunicazioni vocali |
2311091484
| POLISCREEN 08741 YY | 2x2x22awg | 5,9 | 14 | 40 | | | |
| Applicazioni RS-232; comunicazioni con computer; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; cablaggio pannello |
2311091487
| POLISCREEN 09501 srY(St)Y | 1x2x24awg | 4 | 7 | 23 | | | |
2311091488
| POLISCREEN 09502 srY(St)Y | 2x2x24awg | 5,5 | 11,5 | 41 | | | |
2311091489
| POLISCREEN 09504 srY(St)Y | 4x2x24awg | 6,6 | 21 | 54 | | | |
2311091490
| POLISCREEN 09536 srY(St)Y | 6x24awg | 5,3 | 16 | 39 | | | |
| Applicazioni RS-422; comunicazioni con computer; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio digitale; Cablaggio di quadri elettrici. |
2311091491
| POLISCREEN 09729 02YPiMFY | 2x2x24awg | 6,8 | 13,5 | 50 | | | |
2311091492
| POLISCREEN 09730 02YPiMFY | 3x2x24awg | 8,5 | 20,5 | 71 | | | |
| Comunicazione seriale RS-485, comprendente PLC, VFD, HMI, motori, RTU, SCADA in ambienti con disturbi e su lunghe distanze, ecc. Comunicazioni informatiche; segnali analogici LV (4-20 mA, 0-10 V); controllo digitale LV (24 V); audio a livello di linea; cablaggio di quadri elettrici. |
2311091548
| POLISCREEN 09841 2Y(St)CY | 1x2x24awg | 5,9 | 18,5 | 46 | | | |
2311091496
| POLISCREEN 09841H 2Y(St)CH | 1x2x24awg | 5,9 | 18,5 | 47 | | | |
2311091549
| POLISCREEN 09842 2Y(St)CY | 2x2x24awg | 8,3 | 30 | 83 | | | |
2311091446
| POLISCREEN 09842BK 2Y(St)CY BK | 2x2x24awg | 8,3 | 30 | 83 | | | |
2311091497
| POLISCREEN 09842H 2Y(St)CH | 2x2x24awg | 8,3 | 30 | 85 | | | |
2311091498
| POLISCREEN 09842O 2Y(St)C2Y Outdoor | 2x2x24awg | 8,3 | 30 | 68 | | | |