EPIC® DATA CAN M12/M12
Connettore M12 passante da pannello, schermato per CAN/DeviceNet
Passacavo quadro elettrico sensore/attuatore con installazione bipolare/a vite (con codifica A)
| Codice articolo | Descrizione articolo | Numero di poli | Tensione nominale (V) | PU | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passante montaggio a pannello | |||||||
22262020
| AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH | 5 | 24 | 1 | |||
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Connettore M12 ambo i lati
- Soluzione flessibile per connessioni rapide
Caratteristiche del prodotto
- Per applicazioni CANopen/DeviceNet
- Per il cablaggio di sensori/attuatori
- Bipolare, fissaggio a vite
Costruzione
- Connettore da pannello 5-pin , M12 codifica A
- Spina M12 e presa M12
- Versione schermata
Materiale
- Contatti: CuZn
Placcatura contatti: Au (oro)
Isolamento contatti: PA 66
Ghiera: Ottone nichelato
Guarnizione: FKM
Grado di protezione
- IP 67
Campo di temperatura (esercizio)
- Connettore da -25°C a +85°C
Codifica
- A - Standard
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Corrente nominale (A)
- 4 A
- DeviceNet è un marchio depositato dell’organizzazione degli utenti ODVA
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
