UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Presa/spina M8 ed estremità cavo libera

Cavo sensore-attuatore a 3, 4 poli, connettore maschio M8/femmina M8 su estremità conduttore libera, con codifica A, PVC, IP65/IP67/IP68

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridottiImpermeabile

CULUS

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLength (m)DesignTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

3-pin
spina
22260847
AB-C3-M8MS-2,0PVC32dritto601
22260665
AB-C3-M8MS-5,0PVC35dritto601
22260848
AB-C3-M8MS-10,0PVC310dritto601
presa
22262093
AB-C3-2,0PVC-M8FA32ad angolo601
22262081
AB-C3-5,0PVC-M8FA35ad angolo601
22260370
AB-C3-10,0PVC-M8FA310ad angolo601
4-pin
spina
22262105
AB-C4-M8MS-2,0PVC42dritto301
22262106
AB-C4-M8MS-5,0PVC45dritto301
22262107
AB-C4-M8MS-10,0PVC410dritto301
presa
22260846
AB-C4-2,0PVC-M8FA42ad angolo301
22260845
AB-C4-5,0PVC-M8FA45ad angolo301
22260844
AB-C4-10,0PVC-M8FA410ad angolo301
Spina - presa
22260169
AB-C4-M8MS-1,0PVC-M8FS41dritto-dritto30-
22260170
AB-C4-M8MS-2,0PVC-M8FS42dritto-dritto30-
22260171
AB-C4-M8MS-5,0PVC-M8FS45dritto-dritto30-
22260172
AB-C4-M8MS-10,0PVC-M8FS410dritto-dritto30-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida

Applicazione

  • Per usi con stress meccanico medio e all'asciutto

Caratteristiche del prodotto

  • Parzialmente resistente agli oli ed agenti chimici
  • PWIS-free
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Autoestinguente secondo lo style 2464
  • Numero file UL: E249137

Costruzione

  • Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
  • Colorazioni: 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
  • Guaina esterna in PVC nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP68

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore da -25°C a +90°C
  • Posa fissa da -25°C a +80°CPosa mobile da -5°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.