
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Cavi UNITRONIC®, sistemi per trasmissione dati
- Per sistemi bus CAN / DeviceNet
- Connettori M12 e accessori
- EPIC® DATA CAN M12T
EPIC® DATA CAN M12T
Distributore a T in parallelo M12 per CAN/ DeviceNet



Connettore a T M12 in versione distributore parallelo per DeviceNet e CANopen dal design robusto (IP65/IP67)


AB-C5-M12MS-DN-TR
AB-C5-M12MS-DN-TR
22260766
Terminazione bus M12 estremamente robusta (resistenza) per utilizzo singolo nelle reti bus di campo (PROFIBUS, DeviceNet e CANopen).

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H05V-K 1X1 RD
H05V-K 1X1 RD
4510043
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X1,5 BK
H07V-K 1X1,5 BK
4520011
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

EPIC SENSOR M12A F6 12 SL1220 4-8
EPIC SENSOR M12A F6 12 SL1220 4-8
381166322
Sul campo: sia che si tratti di F&B, ingegneria meccanica o intralogistica, il connettore dati M12A è un esperto nel campo della trasmissione di segnali a livello di sensore-attuatore. Con questo connettore in plastica, l'assemblaggio del cavo si ottiene mediante saldatura e quindi è resistente a urti e vibrazioni.

AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
22262020
Passacavo quadro elettrico sensore/attuatore con installazione bipolare/a vite (con codifica A)

AB-C5-M12MS-M16-0,5
AB-C5-M12MS-M16-0,5
22260106
Per il collegamento rapido di dispositivi sensore-attuatore nel quadro elettrico, questo connettore è dotato di conduttori singoli lunghi 50 cm. Viene avvitato nella parte anteriore della custodia e può essere facilmente cablato al suo interno. La sua stabilità e la sua resistenza (IP 67) garantiscono connessioni sicure nel campo dei sensori-attuatori.

AB-C4-M12MS-PG7-VA
AB-C4-M12MS-PG7-VA
22262049
Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage

EPIC M12 FETM4F-0.5-M16
EPIC M12 FETM4F-0.5-M16
381166909
Per il collegamento rapido dei dispositivi nel quadro elettrico, questo connettore è dotato di conduttori singoli lunghi 50 cm. Viene avvitato nella parte anteriore della custodia e può essere facilmente cablato al suo interno. Gli M12L/M12T sono utilizzati per collegare piccoli dispositivi per applicazioni in corrente continua; gli M12S e M12T, invece, sono utilizzati per collegare motori trifase fino a 7,5 kW. Tutte le varianti sono certificate UL!

EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)
EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)
44423140
Questo connettore M12 compatto con contatto FE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 16 A per contatto) – anche nelle reti PROFINET. La codifica L impedisce il collegamento errato con altri connettori.

EPIC POWER M12S D6 2+PE SR1220 8-12
EPIC POWER M12S D6 2+PE SR1220 8-12
381166306
Questo connettore M12 compatto con contatto PE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di motori a trifase (630 V, 12 A per contatto). La codifica S impedisce il collegamento errato con altri connettori.

AB-C8-M12FS-PG9-SH
AB-C8-M12FS-PG9-SH
22260826
Connettori M12 per il montaggio con connessione a vite o rapida per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura

EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1)
EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1)
44423146
Custodia di montaggio EPIC® M12 Power, 630V e 12A, connettore 0,75-1,5mm²

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
| Codice articolo | Descrizione articolo | Numero di poli | Tensione nominale (V) | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributore a T | |||||||
22260765
| AB-C5-M12T-2XM12FS DN | 5 | 60 | 5 | |||
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Soluzione economica per il cablaggio rapido di bus di campo per sensori ed attuatori
- Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
- Struttura robusta
Caratteristiche del prodotto
- Per applicazioni CANopen/DeviceNet
- PWIS-free
Costruzione
- Distributore 5-pin in parallelo
- Presa M12 con spina M12 e presa M12
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Interfaccia passiva Sensore-Attuatore
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
- ETIM 6.0 Class-Description: Distributore passivo sensore-attuatore
Materiale
- Contatti: CuZn
Placcatura contatti: Ni/Au
Isolamento contatti: TPU GF
Ghiera: Ottone nichelato
Custodia: TPU, autoestinguente
Guarnizione: NBR
Grado di protezione
- IP65/IP67
Campo di temperatura (esercizio)
- Plug/socket -25°C to +90°C
Codifica
- A - Standard
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Corrente nominale (A)
- 4 A
- DeviceNet è un marchio depositato dell’organizzazione degli utenti ODVA
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.