EPIC® SENSOR Flush-type M8

Connettori per sensori/attuatori con conduttori isolati in TPE per montaggio frontale (codifica A)

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridottiImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Connettore maschio da pannello
22260100
AB-C3-M8MS-0,53601
22260101
AB-C4-M8MS-0,54301
Connettore femmina da pannello
22260102
AB-C3-M8FS-0,53601
22260103
AB-C4-M8FS-0,54301
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Soluzioni di collegamento versatili per configurazioni individuali
  • Semplice da installare nelle apparecchiature (es. quadri elettrici)

Applicazione

  • Per connessioni in quadri e scatole

Caratteristiche del prodotto

  • Filettatura M8
  • Struttura per montaggio a pannello
  • PWIS-free

Costruzione

  • Conduttori in TPE, l = 0.5 m
  • Sezione dei conduttori: 0,25 mm²

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore Sensore-Attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a incasso sensore-attuatore

Materiale

  • Contatti: CuSn
    Placcatura contatto: Ag

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore da -25°C a +85°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.