ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords
Industrial Ethernet patchcord, Cat. 6A, PUR, per catene portacavi
- Basata su 2170488
- Ulteriori varianti su richiesta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
- La protezione contro le vibrazioni integrata del connettore lo rende resistente a urti e vibrazioni.
- Protezione ideale contro i disturbi elettromagnetici grazie alla doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame intrecciata ad alto grado di copertura (SF/UTP).
- Prodotto resistente, duraturo, grazie al materiale della guaina esterna in PUR resistente all'abrasione, allo strappo e al taglio.
- Testato con successo per oltre 4 milioni di cicli di curvatura nella catena portacavi.
Applicazione
- La struttura del cavo consente l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
- Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
- Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi e gravosi.
- Guaina esterna in PUR e connettori resistono ad elevate sollecitazioni meccaniche.
- La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.
Caratteristiche del prodotto
- Soddisfa i requisiti della CAT.6, classe E.
- Adatto per l'uso in catene portacavi
Costruzione
- Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/19
- SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
- Guaina esterna in PUR
- Diametro esterno: 7.8 mm
- Colore: verde (simil RAL 6018)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro del cavo
Grado di protezione
- IP 67
Codifica
- M12: standard X
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -30°C a +70°C
- Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
