ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F
Cordone di connessione Ethernet industriale, EtherCat, Cat.5e, presa M12, codifica D, PUR, per catena portacavi
- Adatto all’impiego in catene portacavi
- Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
- Elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie al cavo multiconduttore Star-Quad e alla doppia schermatura in foglio di plastica
laminato in alluminione calza di schermatura in rame con elevato grado di copertura (SF/UTP). - Disponibile con connettori RJ45 o M8 o M12D. Il connettore sottile RJ45 consente l’impiego in dispositivi con densità porte molto elevata, mentre la protezione dalle vibrazioni integrata del connettore M8/M12D è utile per applicazioni con urti e vibrazioni.
- Per uscite cavo a ingombro ridotto è idoneo il connettore a forma angolata.
- Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.
Applicazione
- La struttura del cavo consente l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
- Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
- Conforme alle norme per l'impiego negli autobus (prova del comportamento al fuoco secondo ECE-R 118 per veicoli della categoria M3 (II e III)).
- Guaina esterna in PUR e connettori resistono ad elevate sollecitazioni meccaniche.
- La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.
Caratteristiche del prodotto
- Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
- 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
Costruzione
- Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/19
- Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PUR
- Colore: verde (simil RAL 6018)
- Cavo patch precablato con presa M12, D-coded
- Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 16 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Grado di protezione
- M12 - IP69
Campo di temperatura
- Durante l'installazione: -30°C fino +50°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
