UNITRONIC® BUS LD FD P
Cavo dati altamente flessibile con guaina esterna in PUR, per l'impiego con vari sistemi di bus
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
LD è una denominazione LAPP per lunghe distanze
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Idoneo a diversi sistemi bus basati su RS485 / RS422
- Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
- L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura
Applicazione
- Per impiego ad alta flessibilità (in catene portacavi e macchine in frequente movimento)
- Cavo per sistemi bus Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
Caratteristiche del prodotto
- I bitrate indicati permettono le seguenti distanze massime:
- 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m
- 187,5 kBit/s = max. 1.000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
- Resistente ai raggi UV
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD FD P A: Versione UL con approvazione; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 e CSA C22.2 No.214-02
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Costruzione
- Fili extra-sottili in rame nudo
- Codice colori DIN 47100
- Isolamento dei conduttori in PE
- Schermatura totale in calza di rame stagnato
- Guaina esterna: PUR, violetto (RAL 4001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Mutua capacità
- (800 Hz) max. 60 nF/km
Tensione di picco
- (non per uso potenza)
250 V
Resistenza del conduttore
- (anello): max. 159,8 ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 6 x diametro conduttore
Curvatura alle estremità del conduttore:
3 x diametro del cavo - Posa mobile: 15 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1500 V rms
Impedenza caratteristica
- 100 - 120 Ohm
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Posa mobile: da -30°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Modubus è registrato presso l’organizzazione Modbus-IDA. SUCOnet P è un marchio depositato del gruppo aziendale Moeller. Modulink P è un marchio depositato della Weidmüller GmbH & Co. VariNet è un marchio depositato della Pepperl+Fuchs GmbH
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

