UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Cavo CAN ad altà flessibile per applicazioni DeviceNet

DeviceNet collega sensori, attuatori e PLC. Basato su sistema tecnologico. Con omologazione UL/CSA. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogenicatena portacaviResistente ai raggi UV

ULDeviceNet

Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,294184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,467,7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,294195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y1x2xAWG24 + 1x 2xAWG226,933,469,8
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per applicazioni ad elevata flessibilità
  • DeviceNetTM collega tra loro apparecchiature industriali (es. interruttori di fine corsa e fotoelettrici, isole di valvole, azionamenti a frequenza variabile, PLC ecc.)

Caratteristiche del prodotto

  • Protocollo basato sulla collaudata tecnologia CAN (Controller Area Network)
  • Le lunghezze del cavo variano con i valori di bitrate e dello spessore del cavo
  • Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet
  • Variante P (PUR) privo di alogeni Variante Y (PVC)Autoestinguente (UL FT4)
  • Resistente ai raggi UV

Norm references / Approvals

  • PUR: certificato UL/CSA (CMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 res. al sole res. agli oli, 2170346 anche PLTC

Costruzione

  • Isolamento dei conduttori: polietilene (PE)
  • Guaina esterna in poliuretano (PUR) o polivinilcloruro (PVC)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • Coppia dati: azzurro + bianco
  • Alimentazione: rosso + nero

Mutua capacità

  • (800 Hz): max. 39,8 nF/km

Tensione di picco

  • 300 V non per uso potenza

Resistenza del conduttore

  • Thick (di linea): max. 45 Ohm/km
  • Thin (di linea): max. 180 Ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • 120 ohm

Campo di temperatura

  • PUR: da -40°C a +80°C
  • PVC: da -10°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • DeviceNet è un marchio depositato dell’organizzazione degli utenti ODVA
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.