UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Utilizzo nella building automation per il controllo di illuminazione, riscaldamento, aria condizionata, gestione temporale ecc. intervallo di temperatura da -30°C a +70°C

  • EIB / European Installation Bus
  • KNX/ Consorzio Konnex
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Privo di alogeni

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e sezione mm o mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso kg/mUnità di base

Prezzo di base

PVC
2170240
UNITRONIC® BUS EIB2 x 2 x 0.86,62154
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm²12,764128
Privo di alogeni
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H2 x 2 x 0.86,62154
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Adatto all'impiego nell'ambito dei sistemi di home&building automation per il comando di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, aerazione, gestione energia, rilevamento orario, sistemi di chiusura ecc.
  • Il cavo può essere posato sopra o sotto traccia, in tubi e canaline, in ambienti asciutti, umidi e bagnati.
  • L'installazione EIB (European Installation Bus) è costituita principalmente da sensori / trasmettitori di segnale (ad es. barriere luminose, interruttori, termostati, infrarossi, anemometri, temporizzatori ) e attuatori (ad es. motori, riscaldatori, ventilatori, lampade, tapparelle).
  • La tecnologia KNX è nata dalla convergenza tecnica di tre standard bus Europei: EIB, EHS (elettrodomestici e elettronica di consumo) e Batibus (riscaldamento/aerazione/climatizzazione).

Caratteristiche del prodotto

  • Per trasmissione dati su bus
  • Il cavo EIB è testato a 4 kV (1 min) in acqua

Costruzione

  • Cavo dati per installazione MSR schermato basato sul tipo J-Y(ST)Y a norma DIN VDE 0815
  • Trefolo UNITRONIC® BUS EIBblank, massiccio 2x2x0,8: rosso e nero, bianco e giallo Isolamento del conduttore: Pellicola in PVC rivestita di plastica Guaina esterna: PVC, verde (RAL 6017)
  • Trefolo UNITRONIC® BUS EIB COMBIblank, isolamento del conduttore rigido: PVC 2x2x0,8: rosso e blu, bianco e giallo 3x1,5: marrone, blu, verde/giallo Pellicola rivestita di plastica Guaina esterna: PVC, verde (RAL 6017)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (800 Hz) max. 100 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Resistenza del conduttore

  • (anello): max. 73,2 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.