ÖLFLEX® CRANE 2ST

Cavi in PVC flessibili alle basse temperature con organi di supporto esterne in acciaio

ÖLFLEX® CRANE 2ST PVC Cavo di comando con componenti di supporto in acciaio esterni per pulsantiere pensili e magazzini automatici, flessibile al freddo, U0/U: 300/500 V

Nuovo prodotto, segue ÖLFLEX® CRANE 2S

Per esternoResistente alle basse temperatureScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UV

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Cavo Ø (mm)Distanza tra i fili di trazione (mm)Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

2027503
8.0 G 1.513,619115430
2027504
12.0 G 1.515,521172,8510
2027505
20.0 G 1.52025288720
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Le funi di trazione laterali in acciaio integrate nella guaina esterna consentono di scaricare il peso del cavo e della pulsantiera proprio sulle funi
  • 2100 N di resistenza allo strappo degli elemento di supporto

Applicazione

  • Per il collegamento di pulsantiere pensili e unità di comando
  • Come cavo di comando autoportante; in sistemi di stoccaggio verticali
  • Adatto all''utilizzo esterno
  • Non adatto come cavo per ascensori
  • I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Flessibile alle basse temperature

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0250

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Nastratura in calza di fibra tessile per aumentare il grado di scorrimento tra i conduttori e la guaina
  • Guaina esterna in PVC speciale
  • Funi di trazione integrate e contrapposte in acciaio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 20 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -15°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.