ÖLFLEX® LIFT N
Cavi per ascensori in PVC flessibili alle basse temperature con elemento di supporto
ÖLFLEX® LIFT N - Cavo di controllo e comando in PVC con componente di supporto per montacarichi/ascensore, 300/500V, classe 6, altamente flessibile, utilizzabile all’aperto
Nuovo prodotto, segue ÖLFLEX® LIFT
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Speciale struttura del cavo per una lunga durata
- Molto flessibile grazie al conduttore con fili sottilissimi
Applicazione
- Cavo per ascensori per garantire il funzionamento elettrico di diverse funzioni nella costruzione di ascensori
- Adatto all'impiego in ascensori esterni
- I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
- Le linee guida di movimentazione e assemblaggio per i cavi ÖLFLEX®CRANE si trovano nell'appendice del catalogo, tabella tecnica T4; per i cavi ÖLFLEX®LIFT si prega di consultare l'appendice del catalogo, tabella tecnica T5
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
Costruzione
- Fili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC
- Componente di supporto in fibra sintetica
- Nastratura in fibra tessile tra conduttori e guaina
- Guaina esterna in PVC speciale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando ascensore
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Lunghezza di sospensione
- vedi tabella articolo sotto
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 20 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -15°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.