EPIC® H-A 10 TS

Robusta custodia industriale

La custodia robusta in metallo è prevista per connettori rettangolari e presenta un’altezza di installazione ridotta, piolini per una leva in lunghezza e un ingresso cavo laterale.

  • Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore
  • Indice di protezione testato UL50E

Automazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Descrizione articoloMPGManicottoUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-A: custodia volante (ingresso laterale, perni per leva singola)
10445000
H-A 10 TS 16-165
10445500
H-A 10 TS 21-215
19445000
H-A 10 TS M2020-5
19445500
H-A 10 TS M2525-5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Compatta e con ingombro minimo per spazi ristretti

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Ingegneria di controllo
  • Laboratori elettronici

Caratteristiche del prodotto

  • Volante per perni per leva singola
  • Volante con leva singola
  • ingresso laterale
  • Versioni con manicotto

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.